(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直柱式沖頭(桿(組裝部)形狀:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

      直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

        迷你直柱式沖頭

          直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

            直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            直柱式沖頭 -一般 拋光加工-

            直柱頂料沖頭 -一般・拋光加工-

            迷你直柱式沖頭

            直柱式沖頭 -DLC被覆處理-

            直柱式沖頭 -TiCN被覆處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 3天~ 3天~ 5天~ 11天~ 5天~
            前端形狀直柱型直柱型直柱型直柱型直柱型
            桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型
            頂料型標準型
            有無沖裁厚板
            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
            表面處理無 / 拋光加工無 / 拋光加工無DLC鍍層TiCN
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6361-64 / 60-6361-6464-67 / 61-6464-67 / 61-64

            Loading...

            1. 1

            直柱式沖頭相關分類