(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

頭緣止迴沖頭(表面處理:無DLC鍍層)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
有無沖裁厚板
頂料型
桿(組裝部)形狀
表面處理
材質
品牌
硬度(HRC)

    頭緣止迴沖頭 -DLC被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    頭緣止迴沖頭 -DLC被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 11天~
    刃口形狀A
    前端形狀單階
    有無沖裁厚板
    頂料型
    桿(組裝部)形狀頭緣止迴
    表面處理無DLC鍍層
    材質粉末高速鋼
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67

    Loading...

    1. 1

    頭緣止迴沖頭相關分類