(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附鍵槽沖頭(材質:粉末高速鋼)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 11天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
前端形狀
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    附鍵槽沖頭

      附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

        附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

          附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

            附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              附鍵槽沖頭

              附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 3天~ 11天~ 14天~ 6天~ 6天~ 7天~
              材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
              表面處理無DLC鍍層 / DLC基底WPCRX被覆處理 / HX被覆處理TiCNHW被覆處理 / WPCRW被覆處理
              桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽
              頂料型
              有無沖裁厚板
              前端形狀單階單階單階單階單階單階
              刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
              硬度(HRC)64-6764-6764-6764-6764-6764-67

              Loading...

              1. 1

              附鍵槽沖頭相關分類