(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
標準出貨日: | 19天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
材質 |
表面處理 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 19天~ |
頂料型 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 附攻牙 |
有無沖裁厚板 | 無 |
材質 | 粉末高速鋼 |
表面處理 | RX被覆處理 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G |
前端形狀 | 單階 |
品牌 | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策