(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-
MISUMI
用於打小孔的肩狀沖頭。當軸徑在D1.6-2.5,頭緣厚度有3mm和5mm兩種可供選擇。另有各種表面處理,例如研磨拋光和 TiCN。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是TiCN塗層]
・TiCN是廣泛用於沖壓模具的表面處理。透過提高刃口的耐磨性,達到提升沖頭的使用壽命。
・重新評估表面處理,可以降低維護工時和總成本。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
柄部做成平面以防止迴轉的肩狀沖頭。與模具中常見的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理。使用於難以加工的材料時非常有效。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選擇表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-
MISUMI
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。
・如果想加強頂料力道,請使用「彈簧強化型」。
- 由於沖頭的柄上沒有側孔,因此可以透過拆下頂料銷後將其用作氣吹沖頭。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
帶DLC鍍膜,適用於鋁板材打孔,長度較一般型短的肩狀沖頭。藉由縮短刃口和柄部之間的R範圍,即使長度較短,也能確保有足夠的刃口長度。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
較一般長度短的肩狀沖頭,且帶有廣泛使用於沖壓模具的TiCN鍍膜處理。藉由縮短刃口和柄部之間的R範圍,即使長度較短,也能確保有足夠的刃口長度。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是RW塗層處理]
・與TiCN塗層相比,提高了硬度和耐熱性,且底層經過WPC處理,強化了鍍膜的附著性。
・與TiCN・HW相比,沖頭壽命可望顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
與模具中常見的TiCN鍍膜處理相比,使用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理的肩狀小徑沖頭。當軸徑為D1.6-2.5時,頭緣可選擇3mm或5mm。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
柄部做成平面以防止迴轉的肩狀沖頭。與模具中常見的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理。使用於難以加工的材料時非常有效。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 12天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
肩狀沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選擇表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
標準出貨日: | 15天~ |
---|
標準出貨日: | 12天~ |
---|
肩狀二段式沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合的兩段式沖頭。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 15天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 5天~ | 5天~ | 6天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 6天~ | 6天~ | 11天~ | 5天~ | 12天~ | 11天~ | 12天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 6天~ | 11天~ | 11天~ | 11天~ | 6天~ | 7天~ | 7天~ | 7天~ | 12天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 11天~ | 5天~ | 15天~ | 12天~ | 7天~ | 15天~ |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 直柱型 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 單階 | 單階 | 2階 | 2階 | 2階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | - | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 | 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 | 無 | 無 / TiCN / HW被覆處理 / 拋光加工 | 無 / TiCN | 無 | TiCN | TiCN | 無 | 無 / TiCN | HW被覆處理 / WPC | 無 | 有DLC鍍層 / DLC基底WPC | WPC | RX被覆處理 / HX被覆處理 | 有DLC鍍層 | HX被覆處理 | WPC | 拋光加工 | 拋光加工 | 無 / WPC | WPC | 有DLC鍍層 / DLC基底WPC | 有DLC鍍層 / DLC基底WPC | 有DLC鍍層 / DLC基底WPC | HW被覆處理 | RW被覆處理 | RW被覆處理 | RW被覆處理 | RX被覆處理 / HX被覆處理 | 無 | TiCN | HW被覆處理 | DLC基底WPC | HW被覆處理 | RX被覆處理 | HX被覆處理 | RW被覆處理 | RX被覆處理 |
頂料型 | 無 | 標準型 | 無 | 無 | 標準型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 標準型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 柄部止迴型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無沖裁厚板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策