(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

沖頭(刃口形狀:G)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
材質
表面處理
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
品牌

    肩狀沖頭

      頂料沖頭

        柄部止迴式肩狀沖頭 -一般-TiCN被覆處理-

          肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

            頂料沖頭 -拋光加工-

              肩狀二段式沖頭 -一般-

                頂料沖頭 -RX被覆處理-

                  頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

                    頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-

                      頂料沖頭 -WPC®處理-

                        頂料沖頭 -DICOAT處理-

                          肩狀沖頭 -短型・普通型・TiCN被覆處理-

                            柄部止迴式頂料沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                              肩狀沖頭 -小徑·RW被覆處理-

                                柄部止迴式肩狀沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                  肩狀沖頭 -DICOAT處理-

                                    肩狀沖頭 -拋光加工-

                                      柄部止迴式頂料沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                                        附攻牙柄部止迴式沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                                          肩狀沖頭 -短型·DLC被覆處理-

                                            附攻牙柄部止迴式沖頭 -DLC被覆處理-

                                              頂料沖頭 -RW被覆處理-

                                                肩狀沖頭 -小徑・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                  肩狀二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                    肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·無基底-

                                                      肩狀沖頭 -DLC被覆處理·粉末高速鋼-

                                                        肩狀二段式沖頭 -RX被覆處理-

                                                          肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                            頂料沖頭 -頂料銷大徑 普通型・拋光加工-

                                                              柄部止迴式肩狀沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                                肩狀沖頭 -小徑·DLC被覆處理-

                                                                  柄部止迴式頂料沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                    柄部止迴式肩狀沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                      肩狀沖頭 -短型·HW被覆處理-

                                                                        附攻牙二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                          附攻牙二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                            附攻牙柄部止迴式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                              肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                                                                柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

                                                                                  柄部止迴式頂料沖頭 -RW被覆處理-

                                                                                    柄部止迴式頂料沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                                      肩狀二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                                        肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·基底WPC-

                                                                                          肩狀沖頭 -DLC被覆處理·相當於SKH51-

                                                                                            頂料沖頭 -DLC被覆處理·標準型-
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
                                                                                            肩狀沖頭

                                                                                            頂料沖頭

                                                                                            柄部止迴式肩狀沖頭 -一般-TiCN被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -小徑一般型・拋光加工・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

                                                                                            頂料沖頭 -拋光加工-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -一般-

                                                                                            頂料沖頭 -RX被覆處理-

                                                                                            頂料沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                                            頂料沖頭 -全長指定・B尺寸固定型 普通・WPC®處理・彈簧加強型-

                                                                                            頂料沖頭 -WPC®處理-

                                                                                            頂料沖頭 -DICOAT處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -短型・普通型・TiCN被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式頂料沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -小徑·RW被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式肩狀沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -DICOAT處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -拋光加工-

                                                                                            柄部止迴式頂料沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                                                                                            附攻牙柄部止迴式沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -短型·DLC被覆處理-

                                                                                            附攻牙柄部止迴式沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                                            頂料沖頭 -RW被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -小徑・HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·無基底-

                                                                                            肩狀沖頭 -DLC被覆處理·粉末高速鋼-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -RX被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                                            頂料沖頭 -頂料銷大徑 普通型・拋光加工-

                                                                                            柄部止迴式肩狀沖頭 -WPC®處理・HW塗覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -小徑·DLC被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式頂料沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式肩狀沖頭 -DLC被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -短型·HW被覆處理-

                                                                                            附攻牙二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                                            附攻牙二段式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                                            附攻牙柄部止迴式沖頭 -HW被覆處理-

                                                                                            肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-

                                                                                            柄部止迴式肩狀沖頭 -RW被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式頂料沖頭 -RW被覆處理-

                                                                                            柄部止迴式頂料沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

                                                                                            肩狀二段式沖頭 -DLC被覆處理·基底WPC-

                                                                                            肩狀沖頭 -DLC被覆處理·相當於SKH51-

                                                                                            頂料沖頭 -DLC被覆處理·標準型-
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
                                                                                            標準出貨日 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 15天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 7天~ 12天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 11天~ 11天~ 7天~ 12天~ 6天~ 11天~ 11天~ 15天~ 6天~ 6天~ 6天~ 11天~ 11天~ 11天~ 6天~ 6天~ 6天~ 6天~ 7天~ 7天~ 7天~ 12天~ 6天~ 11天~ 11天~ 11天~
                                                                                            前端形狀單階單階單階單階單階2階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階單階2階2階單階2階單階單階單階單階單階單階單階2階2階單階單階單階單階單階2階2階單階單階
                                                                                            刃口形狀GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
                                                                                            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼相當於SKD11 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKH51粉末高速鋼
                                                                                            表面處理無 / TiCN無 / TiCN / HW被覆處理 / 拋光加工拋光加工RX被覆處理TiCN無 / WPCWPCDICOAT無 / TiCNHW被覆處理 / WPCRW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理DICOAT拋光加工無 / TiCN無 / TiCN無DLC鍍層 / DLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPCRW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理HW被覆處理無DLC鍍層無DLC鍍層 / DLC基底WPCRX被覆處理TiCN無 / 拋光加工HW被覆處理 / WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPCHW被覆處理TiCNHW被覆處理HW被覆處理RW被覆處理RW被覆處理RW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理TiCNDLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPC無DLC鍍層 / DLC基底WPC
                                                                                            頂料型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型頂料銷大口徑型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型 / 彈簧加強型標準型
                                                                                            桿(組裝部)形狀標準型標準型柄部止迴型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型柄部止迴型標準型柄部止迴型標準型標準型柄部止迴型柄部止迴附攻牙標準型柄部止迴附攻牙標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型柄部止迴型標準型柄部止迴型柄部止迴型標準型附攻牙附攻牙柄部止迴附攻牙標準型柄部止迴型柄部止迴型柄部止迴型標準型標準型標準型標準型
                                                                                            有無沖裁厚板
                                                                                            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                                                                                            Loading...

                                                                                            沖頭相關分類