(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓鑄模具用成形銷

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
加工方法
有無氮化處理
前端部分連接形狀
D/P(軸徑)(mm)
品牌

    模座用成形銷  -SKD61+氮化處理/軸徑(D)固定型-

      模座用成形銷  -SKD61+氮化處理/軸徑(P)指定型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      模座用成形銷 -SKD61+氮化處理/軸徑(D)固定型-

      模座用成形銷 -SKD61+氮化處理/軸徑(P)指定型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 6天~
      加工方法標準標準
      有無氮化處理有 / 無有 / 無
      前端部分連接形狀無 / C面 / C面(指定) / R無 / 椎面 / C面 / C面(指定) / R
      D/P(軸徑)(mm)4 ~ 184 ~ 18
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      壓鑄模具用成形銷相關分類