(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

止付螺栓

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀種類
M(外部直徑)(mm)
L尺寸(全長)(mm)
品牌
  • 促銷至 2025/03/31截止

止付螺栓 -長型/JIS・前端錐型-

  • 促銷至 2025/03/31截止

止付螺栓 附墊圈型 【金型用標準零件】

廠牌

MISUMI

MISUMI

系列名稱

止付螺栓 -長型/JIS・前端錐型-

止付螺栓 附墊圈型 【金型用標準零件】

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~ 當日可能~
形狀種類長型 / JIS型長型
M(外部直徑)(mm)3 ~ 306 ~ 33
L尺寸(全長)(mm)4 ~ 358 ~ 15
品牌MISUMIMISUMI

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

止付螺栓相關分類