(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
商品分類 |
厚度(mm) |
L(張力環全長)(mm) |
組裝方式 |
A(張力幅度)(mm) |
形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 6天~ | 6天~ | 6天~ |
商品分類 | 張力環 | 張力環 | 張力環 | 張力環 | 張力環 |
厚度(mm) | 9 ~ 16 | 9 ~ 16 | 9 ~ 16 | 9 ~ 16 | 9 ~ 16 |
L(張力環全長)(mm) | - | 99 ~ 274 | - | - | - |
組裝方式 | 防止開模用板:內六角螺栓(CB)用 / 防止開模用板:專用螺栓&固定塊用 | 防止開模用板:專用螺栓&固定塊用 | 兩側:專用螺栓・固定座用 | 兩側:專用螺栓・固定座用 | 兩側:專用螺栓・固定座用 |
A(張力幅度)(mm) | 19 ~ 38 | 19 ~ 38 | 19 ~ 38 | 19 ~ 38 | 19 ~ 38 |
形狀 | 段差型 | 平面型 | 行程調整型 | 行程指定型 | 長行程型 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策