(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁性開閉器

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
產品類型
黏合強度/1組(N)
耐熱溫度
品牌
  • 促銷至 2025/03/31截止

磁性開閉器 -標準型/簡易型-

廠牌

MISUMI

系列名稱

磁性開閉器 -標準型/簡易型-

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能
產品類型標準 / 超薄型
黏合強度/1組(N)196.1N / 392.2N / 392.3N / 490.3N / 784.5N / 980.6N / 980.7N / 1961.3N
耐熱溫度80℃以下 / 200℃以下
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

磁性開閉器相關分類