(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
形狀種類 |
D(軸徑)(mm) |
品牌 |
表面處理 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 4天~ | 8天~ | 5天~ | 6天~ |
形狀種類 | 附螺孔 | 螺栓孔 | 熱處理 | 附定位孔 | 段差型 |
D(軸徑)(mm) | 12 ~ 120 | 16 ~ 120 | 6 ~ 20 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
表面處理 | Fe3O4 | Fe3O4 | 無 | Fe3O4 | Fe3O4 / 無 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策