(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

斜銷相關零件

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
商品
檔圈固定螺栓數
D(斜導銷直徑)(mm)
M(外部直徑)
材質
品牌

    斜銷用固定座

      斜銷用螺絲

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      斜銷用固定座

      斜銷用螺絲

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 4天~
      商品襯套螺栓
      檔圈固定螺栓數1支 / 2孔-
      D(斜導銷直徑)(mm)8 ~ 30-
      M(外部直徑)-6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
      材質S45C / 相當於HPM2TSCM435
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      斜銷相關零件相關分類