(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

澆口相關零件

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 5天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
產品類型
頭緣厚度(mm)
材質
D(軸徑)(mm)
品牌

    防拉絲蓋

      灌嘴導套

        抓料套筒  -附頭緣/直柱型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        防拉絲蓋【包裝數為10】

        灌嘴導套

        抓料套筒 -附頭緣/直柱型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 當日可能 8天~ 5天~
        產品類型防拉絲蓋澆口襯套導引澆口鎖定襯套
        頭緣厚度(mm)-8 ~ 104
        材質-SUJ2SKD61
        D(軸徑)(mm)-16 ~ 408 ~ 20
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        澆口相關零件相關分類