(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

流量調整銷

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
流量調整銷型
A(肩部直徑)(mm)
E(肩部厚度)(mm)
D(流道流量調整銷直徑)(mm)
正面形狀
品牌

    澆道流量調整螺栓

      澆道流量調整銷

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      澆道流量調整螺栓

      澆道流量調整銷

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 5天~
      流量調整銷型螺栓
      A(肩部直徑)(mm)6 ~ 10-
      E(肩部厚度)(mm)4 ~ 12-
      D(流道流量調整銷直徑)(mm)-8 ~ 16
      正面形狀-N / I / Y
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      流量調整銷相關分類