(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

超硬小點進膠襯套

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端直柱型公差
前端類型
形狀
D尺寸公差
前端形狀
材質
前端連接形狀
P尺寸公差
品牌

    小點進膠襯套 -超硬/B尺寸固定/內徑SR-

      小點進膠襯套 -超硬/B尺寸指定/內徑SR-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      小點進膠襯套 -超硬/B尺寸固定/內徑SR-

      小點進膠襯套 -超硬/B尺寸指定/內徑SR-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 8天~ 8天~
      前端直柱型公差0~0.20~0.2
      前端類型標準型標準型
      形狀標準型標準型
      D尺寸公差0/-0.0050/-0.005
      前端形狀1A / 2A / 3A / 4A / 5A1A / 2A / 3A / 4A / 5A
      材質超硬超硬
      前端連接形狀SRSR
      P尺寸公差±0.01±0.01
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      超硬小點進膠襯套相關分類