(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單階成形銷(前端無加工)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
軸徑公差
前端形狀
材質
D/P(軸徑)(mm)
熱處理
刻印文字數
刻印文字種類
形狀種類
全長公差
頭緣厚度
逃氣形狀
品牌

    單階成形銷 -全長指定/軸徑(D)固定-

      單階成形銷 -尺寸固定型-

        單階成形銷 -全長指定/軸徑(P)0.01mm指定-

          單階成形銷 -SKD61・SKH51/全長固定・軸徑(P)0.01mm指定-

            單階成形銷 -全長指定/全長指定・軸徑(D)固定/全長指定・軸徑指定-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            單階成形銷 -全長指定/軸徑(D)固定-

            單階成形銷 -尺寸固定型-

            單階成形銷 -全長指定/軸徑(P)0.01mm指定-

            單階成形銷 -SKD61・SKH51/全長固定・軸徑(P)0.01mm指定-

            單階成形銷 -全長指定/全長指定・軸徑(D)固定/全長指定・軸徑指定-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 4天~ 5天~ 5天~ 5天~
            軸徑公差0/-0.003 / 0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.003 / 0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
            前端形狀
            材質SKH51 / SKD61SKH51 / SKD61SKH51 / SKD61SKH51 / SKD61NAK80
            D/P(軸徑)(mm)0.3 ~ 201 ~ 130.3 ~ 19.9950.6 ~ 19.990.8 ~ 16
            熱處理焠火鋼焠火鋼焠火鋼焠火鋼預硬熱
            刻印文字數
            刻印文字種類
            形狀種類前端無形狀前端無形狀前端無形狀前端無形狀前端無形狀
            全長公差+0.01/0 / +0.02/0+5/+0.1+0.01/0 / +0.02/0+5/+0.1+0.02/0
            頭緣厚度4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
            逃氣形狀
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

            Loading...

            1. 1

            單階成形銷(前端無加工)相關分類