(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扁銷(附刻印)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
W(前端部)(mm)
去毛邊處理
P(前端部分)(mm)
材質
C面加工位置
刻印文字種類
表面處理
刻印文字數
D(桿部軸徑)(mm)
前端形狀
扁處理
頭緣厚度
有無逃氣形狀
P/W尺寸公差(代表公差)
R角加工位置
形狀種類
品牌
L(全長)(mm)

    精密級刻印扁銷 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定-

      刻印扁銷 -SKH51/頭緣厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      精密級刻印扁銷 -SKH51/P・W公差0_-0.005/自由指定-

      刻印扁銷 -SKH51/頭緣厚度4mm/P・W公差0_-0.01/自由指定-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 8天~ 8天~
      W(前端部)(mm)0.3 ~ 9.950.3 ~ 9.95
      去毛邊處理標準型標準型
      P(前端部分)(mm)0.8 ~ 10.30.8 ~ 10.3
      材質SKH51SKH51
      C面加工位置
      刻印文字種類凹字刻印凹字刻印
      表面處理
      刻印文字數1個字 / 2個字 / 3個字 / 4個字 / 5個字1個字 / 2個字 / 3個字 / 4個字 / 5個字
      D(桿部軸徑)(mm)2 ~ 10.52 ~ 10.5
      前端形狀
      扁處理
      頭緣厚度4mm(T4)4mm(T4)
      有無逃氣形狀
      P/W尺寸公差(代表公差)0/-0.0050/-0.01
      R角加工位置
      形狀種類附刻印附刻印
      品牌MISUMIMISUMI
      L(全長)(mm)40 ~ 25040 ~ 250

      Loading...

      1. 1

      扁銷(附刻印)相關分類