(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扁銷(D型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無逃氣形狀
頭緣厚度
扁處理
形狀種類
R角加工位置
P/W尺寸公差(代表公差)
刻印文字數
表面處理
D(桿部軸徑)(mm)
材質
刻印文字種類
C面加工位置
P(前端部分)(mm)
去毛邊處理
W(前端部)(mm)
前端形狀
品牌
L(全長)(mm)

    D型扁銷 -SKH51/P・W0_-0.01-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    D型扁銷 -SKH51/P・W0_-0.01-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    有無逃氣形狀
    頭緣厚度4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)
    扁處理
    形狀種類D形
    R角加工位置
    P/W尺寸公差(代表公差)0/-0.01
    刻印文字數
    表面處理
    D(桿部軸徑)(mm)1.5 ~ 12
    材質SKH51
    刻印文字種類
    C面加工位置
    P(前端部分)(mm)0.6 ~ 11.9
    去毛邊處理標準型
    W(前端部)(mm)0.3 ~ 11.9
    前端形狀
    品牌MISUMI
    L(全長)(mm)50 ~ 350

    Loading...

    1. 1

    扁銷(D型)相關分類