(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
頭緣厚度 |
扁處理 |
有無逃氣形狀 |
R角加工位置 |
P/W尺寸公差(代表公差) |
形狀種類 |
P(前端部分)(mm) |
去毛邊處理 |
W(前端部)(mm) |
D(桿部軸徑)(mm) |
刻印文字數 |
表面處理 |
刻印文字種類 |
C面加工位置 |
材質 |
前端形狀 |
品牌 |
L(全長)(mm) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ |
頭緣厚度 | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS) |
扁處理 | 無 | 無 |
有無逃氣形狀 | 無 | 無 |
R角加工位置 | 無 | 無 |
P/W尺寸公差(代表公差) | 0/-0.01 | 0/-0.005 |
形狀種類 | 前端有加工 | 前端有加工 |
P(前端部分)(mm) | 0.8 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.8 |
去毛邊處理 | 標準型 | 標準型 |
W(前端部)(mm) | 0.6 ~ 9.95 | 0.6 ~ 9.8 |
D(桿部軸徑)(mm) | 2 ~ 10.5 | 1.5 ~ 10 |
刻印文字數 | 無 | 無 |
表面處理 | 無 | 無 |
刻印文字種類 | 無 | 無 |
C面加工位置 | 無 | 無 |
材質 | SKH51 | SKH51 |
前端形狀 | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y | 1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
L(全長)(mm) | 50 ~ 300 | 50 ~ 300 |
Loading...
[50-300/0.01mm單位]
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策