(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

二階射銷(附刻印)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
P(前端直徑)(mm)
逃氣形狀
軸徑公差(代表公差)
刻印文字數
材質
頭緣厚度
D(桿部直徑)(mm)
刻印文字種類
表面處理
前端形狀
前端直徑公差(代表公差)
品牌
L(全長)(mm)

    附刻印二階射銷-SKH51/前端直徑‧全長指定型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附刻印二階射銷-SKH51/前端直徑‧全長指定型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    P(前端直徑)(mm)0.3 ~ 11.9
    逃氣形狀
    軸徑公差(代表公差)0/-0.02
    刻印文字數1個字 / 2個字 / 3個字 / 4個字 / 5個字
    材質SKH51
    頭緣厚度4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
    D(桿部直徑)(mm)1 ~ 12
    刻印文字種類凹字刻印 / 凹字(連號)
    表面處理
    前端形狀
    前端直徑公差(代表公差)0/-0.005 / -0.01/-0.02
    品牌MISUMI
    L(全長)(mm)40 ~ 250

    Loading...

    1. 1

    二階射銷(附刻印)相關分類