(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 空心軸 -軸徑16 導程16 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆8,432元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 空心軸 -軸徑20 導程20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆9,233元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 實心軸 -軸徑16 導程16 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆8,493元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 實心軸 -軸徑20 導程20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆9,338元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 實心軸 -軸徑25 導程25 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆13,055元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 空心軸 -軸徑25 導程25 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆12,829元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
軸徑(φ) |
導程(mm) |
精密度等級 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 8天~ | 8天~ | 8天~ | 8天~ | 8天~ | 8天~ |
種類 | 空心軸 | 空心軸 | 實心軸 | 實心軸 | 實心軸 | 空心軸 |
軸徑(φ) | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 |
導程(mm) | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 |
精密度等級 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策