(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空配管・夾鉗・中心環

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 真空配管用接頭 NW法蘭

    真空配管用接頭 NW法蘭

    MISUMI

    Vacuum Pipe Fittings/Flanged

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • NW法蘭系列 NW盲板法蘭

    NW法蘭系列 NW盲板法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    容易安裝的快速安裝型NW盲板法蘭。【特色】・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。・額外加工後可連接各種接頭。【用途】・用於排氣管線。・亦可做為密封用法蘭,當作法蘭蓋使用。

    標準出貨日: 3天~
  • NW法蘭系列 NW短法蘭

    NW法蘭系列 NW短法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    NW法蘭在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。【特色】・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • NW中心環

    NW中心環

    ADVANTEC(真空配管)

    NW用中心環。【特色】・NW以外,亦對應ISO規格。・可選擇有無外環。此外,亦可選擇各種材質的O型環。・真空度:大氣壓~10-7Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。・材質:「-6L」的內環為SUS316L。・亦備有Kalrez具代表性的高耐熱性、高耐腐蝕性O型環。【用途】・作為NW法蘭的密封材使用。

    標準出貨日: 3天~
  • ISO法蘭系列 ISO-MF盲板法蘭/ISO-MF法蘭

    ISO法蘭系列 ISO-MF盲板法蘭/ISO-MF法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    ISO-MF法蘭。【特色】・以NW中心環與爪夾固定的法蘭。・並非由螺栓連結,因此無須對準螺栓孔,可簡單連接。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為+150~220度。

    標準出貨日: 3天~
  • NW法蘭(ISO-KF 法蘭型)

    NW法蘭(ISO-KF 法蘭型)

    MIRAPRO

    真空配管用的NW法蘭。【特長】・依據連接的管徑,備有豐富的種類。・根據使用方法,可選用材質SUS304或316L。【用途】・用NW法蘭夾持、密封NW中心環的法蘭。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 真空配管用接頭 夾具

    真空配管用接頭 夾具

    MISUMI

    【特色】・真空配管用的接頭。・部分商品為庫存品,可當天出貨。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 當日可能~
  • NW法蘭系列 NW長法蘭

    NW法蘭系列 NW長法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。【特色】・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • 連接器系列 NW法蘭+法蘭轉換連接器

    連接器系列 NW法蘭+法蘭轉換連接器

    ADVANTEC(真空配管)

    可將NW法蘭轉換為其他規格法蘭的連接器。【特色】・可將NW法蘭轉換為其他規格法蘭的產品。・可將多種尺寸互相組合。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・將NW法蘭轉換為其他規格法蘭時發揮功用。

    標準出貨日: 3天~
  • NW法蘭系列 特殊NW法蘭

    NW法蘭系列 特殊NW法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    NW法蘭特殊型(容易安裝的快速安裝型法蘭)。【特色】・一般材質為SUS304。・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・欲安裝非一般規格尺寸的管線時使用。・皆為對焊型。

    標準出貨日: 3天~
  • JIS法蘭系列 JIS(VF)法蘭

    JIS法蘭系列 JIS(VF)法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    從小口徑到大口徑尺寸一應俱全的真空配管零件(JIS規格)。【特色】・ADVANTEC(真空配管)製造,在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。・無O型環溝槽的JIS法蘭,與VG(有溝槽)配對連接。・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220℃(Kalrez:耐熱300℃)。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • NW中心環(ISO-KF 法蘭型)

    NW中心環(ISO-KF 法蘭型)

    MIRAPRO

    真空配管用的SUS製NW中心環。【特長】・使用於內側真空、外側大氣的配管環境。・內部加壓使用時,也可提供附外環的中心環。・附Viton橡膠O型環。・可使用於最高150℃的溫度環境。・提供SUS304為標準材質。也可提供SUS316L。【用途】・夾在NW法蘭之間,發揮密封作用的環。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • JIS(VG)法蘭

    JIS(VG)法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    JIS-VG法蘭。【特色】・有O型環溝槽的JIS法蘭。・與VF(無溝槽)配對連接。・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • NW-VCR、UJR轉接器

    NW-VCR、UJR轉接器

    MIRAPRO

    NW法蘭與VCR、UJR接頭的轉換轉接器。【特長】・真空配管用的NW‐VCR、UJR轉接器。・種類豐富。・NW法蘭(NW16~50)。・VCR、UJR接頭(製造商:Fujikin、Swagelok,軟管外徑:1/4、3/8、1/2 公端、母端)。【用途】・最適合輕鬆進行NW法蘭與VCR、UJR接頭的轉換。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 夾環系列 NW夾環

    夾環系列 NW夾環

    ADVANTEC(真空配管)

    NW用鋁製夾環。【特色】・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。【用途】・用於夾持NW法蘭。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 Swagelok連接器

    NW/KF規格 Swagelok連接器

    COSMOTEC

    通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。【特色】・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。【用途】・用於真空容器的配管系統

    標準出貨日: 3天~
  • 真空配管用接頭 中心環

    真空配管用接頭 中心環

    MISUMI

    無外環的低價型。Center Rings

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-

    真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-

    MISUMI

    【特色】・真空配管用接頭JIS法蘭(VG型)。【材質】・SUS304。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 真空配管用接頭 內螺牙轉接頭

    真空配管用接頭 內螺牙轉接頭

    MISUMI

    可連接管用錐形內螺牙。Female Adapter

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • NW夾鉗(ISO-KF 法蘭型)

    NW夾鉗(ISO-KF 法蘭型)

    MIRAPRO

    真空配管用的NW夾鉗。【特長】・日本製造商特有的可靠性。・與廉價的海外製造商不同,鎖緊的作業性良好,可確實固定兩個法蘭。【用途】・鎖緊兩個NW法蘭的產品。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 轉換轉接器(KF法蘭/VF、VG法蘭)

    轉換轉接器(KF法蘭/VF、VG法蘭)

    MIRAPRO

    真空配管用的KF法蘭-VG/VF法蘭轉換接頭。【特長】・不同規格的轉換接頭KF/VG、VF系列的連接零件。・在法蘭尺寸上,KF25、40、50-JIS(VG/VF)為法蘭25、40、50,種類豐富。・成本效益超群。【用途】・可使用於真空排氣管線的法蘭形狀轉換。

    CAD :
    2D
    標準出貨日: 3天~
  • ISO法蘭系列 ISO-BT盲板法蘭/ISO-BT法蘭

    ISO法蘭系列 ISO-BT盲板法蘭/ISO-BT法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    ISO-BT法蘭。【特色】・以NW中心環與市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)固定的法蘭。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • ICF規格 Swagelok連接器

    ICF規格 Swagelok連接器

    COSMOTEC

    通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。【特色】・備有1/4、3/8、1/2吋的ICF34、70標準規格產品。【用途】・真空容器的配管系統

    標準出貨日: 3天~
  • 連接器系列 NW漸縮管

    連接器系列 NW漸縮管

    ADVANTEC(真空配管)

    NW法蘭尺寸轉換接頭。【特色】・兩端為可連接不同尺寸NW法蘭的連接器。・使用夾環也不影響長度,L=40。・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。

    標準出貨日: 3天~
  • 真空用O型環

    真空用O型環

    ADVANTEC(真空配管)

    NW用、JIS(VG/VF)用的真空用O型環。【特色】・「NW」開頭的型號:對應NW、ISO的O型環。・「V」開頭的型號:對應JIS(VG/VF)的O型環。・除了規格尺寸,亦可對應特殊尺寸。・提供各式材質。・亦備有Kalrez具代表性的高耐熱性、高耐腐蝕性O型環。【用途】・僅有O型環為需更換之耗損零件。

    標準出貨日: 3天~
  • ICF法蘭系列 ICF固定法蘭

    ICF法蘭系列 ICF固定法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    超高真空ICF法蘭。【特色】・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa)。・由於為金屬密封,耐熱溫度達400℃。【用途】・用於要求超高真空的排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • 真空配管用接頭 NW長法蘭

    真空配管用接頭 NW長法蘭

    MISUMI

    【特色】・真空配管用接頭NW長法蘭。【材質】・SUS304。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • NW連接零件 NW直管接頭

    NW連接零件 NW直管接頭

    ADVANTEC(真空配管)

    附NW法蘭直管接頭配管。【特色】・NW:容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220℃(Kalrez:耐熱可達300℃)。【用途】・用於排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • MF法蘭(ISO-MF 法蘭型)

    MF法蘭(ISO-MF 法蘭型)

    MIRAPRO

    符合ISO1609的MF法蘭。【特長】・備有法蘭尺寸NW63~NW250的豐富種類。・可與相容性好的NW中心環、爪式夾鉗配套使用。【用途】・兩個MF法蘭間夾入NW中心環,並用爪式夾鉗固定。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
    • 促銷至 2025/03/31截止

    真空配管用接頭  中心環-附外殼-

    真空配管用接頭 中心環-附外殼-

    MISUMI

    附外環,容易嵌合的類型。Vacuum Pipe Fittings/Center Ring with O-ring Seal

    CAD :
    2D / 3D
    特惠價格
    標準出貨日: 當日可能~
  • ISO夾環系列 單爪、雙爪

    ISO夾環系列 單爪、雙爪

    ADVANTEC(真空配管)

    ISO-MF法蘭用爪夾(單、雙)。【特色】・ISO-MF法蘭用夾環。・安裝個數約為4個~16個,因尺寸而異。【用途】・勾住法蘭背面使用。・雙爪可用於法蘭間的連接,單爪可用來安裝在設備等牆面。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 轉換接頭

    NW/KF規格 轉換接頭

    COSMOTEC

    NW/KF規格的轉換接頭。【用途】・真空容器的配管系統

    標準出貨日: 3天~
  • NW長法蘭(ISO-KF 法蘭型)

    NW長法蘭(ISO-KF 法蘭型)

    MIRAPRO

    真空配管用的NW長法蘭。【特長】・根據使用方法,可選用材質SUS304或316L。【用途】・用NW法蘭夾持、密封NW中心環的法蘭。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • NW轉換轉接器(嵌入式接頭)

    NW轉換轉接器(嵌入式接頭)

    MIRAPRO

    ・NW法蘭與Swagelok的轉換接頭。【特長】・備有豐富的類型・NW法蘭(NW16~50)。・插入式接頭(製造商:Swagelok)。・插入軟管外徑:1/4、3/8、1/2。【用途】・可輕鬆地進行NW法蘭與嚙合接頭的轉換。

    CAD :
    2D
    標準出貨日: 3天~
  • 夾環系列 NW鏈條夾環(80~250)

    夾環系列 NW鏈條夾環(80~250)

    ADVANTEC(真空配管)

    可手動夾緊的NW用鏈條夾環(旋鈕:樹脂把手)。【特色】・相較於內六角螺栓型為手動安裝,簡單方便。・NW=容易安裝的快速安裝型。・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。【用途】・欲夾持狹窄部位時操作便利且彈性的夾環。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 VCR母端連接器

    NW/KF規格 VCR母端連接器

    COSMOTEC

    通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。【特色】・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。【用途】・真空容器的配管系統。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 短法蘭

    NW/KF規格 短法蘭

    COSMOTEC

    對應各種尺寸的法蘭規格品。【特色】・除了密封、加工用的盲板法蘭外,也備有焊接用的長短法蘭規格品。【用途】・真空容器的配管系統。

    標準出貨日: 3天~
  • ICF法蘭用墊片

    ICF法蘭用墊片【包裝數為1~5】

    ADVANTEC(真空配管)

    ICF用墊片。【特色】・為防止生鏽,施有表面處理+每片分別真空包裝。・亦提供鋁墊片或鍍金/銀墊片。・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10-10Pa)。・由於為金屬密封,耐熱溫度達400℃。【用途】・作為各種ICF法蘭的密封材。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 Kovar玻璃視窗埠

    NW/KF規格 Kovar玻璃視窗埠

    COSMOTEC

    【特色】・為目視真空室內部的Kovar玻璃型・備有用於光學用途的單晶藍寶石、熔融石英、合成石英等各種系列產品【用途】・用於真空容器的配管系統

    標準出貨日: 6天~
  • NW半月夾鉗

    NW半月夾鉗

    MIRAPRO

    使用螺絲固定NW法蘭用的夾鉗。(未附螺栓、墊圈)【特長】・種類豐富。備有NW16~50。・真空配管用NW半月夾鉗。【用途】・連接處非NW法蘭時,可使用螺絲孔固定NW法蘭。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • NW中心環(附網)

    NW中心環(附網)

    MIRAPRO

    在NW中心環的內徑部焊接有網格的產品。【特長】・附Viton橡膠O型環。・可使用於最高150℃的溫度環境。・標準網格尺寸:#8。【用途】・由於設有網格,可防止螺絲或金屬片落入真空配管線路中。・防止真空泵的破損。

    CAD :
    2D / 3D
    標準出貨日: 3天~
  • 連接器系列 NW法蘭+VCR連接器

    連接器系列 NW法蘭+VCR連接器

    ADVANTEC(真空配管)

    可轉換NW法蘭與VCR接頭的連接器。【特色】・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。・與法蘭、VCR接頭同樣備有多種尺寸。【用途】・從NW法蘭轉換為VCR時發揮功用。

    標準出貨日: 3天~
  • ICF法蘭系列 ICF旋轉法蘭

    ICF法蘭系列 ICF旋轉法蘭

    ADVANTEC(真空配管)

    超高真空ICF旋轉法蘭(連接時不須顧慮螺栓孔位置)。【特色】・透過金屬密封,可用於超高真空中。・真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa。・由於為金屬密封,耐熱溫度達400度。・連接時不須顧慮螺栓孔位置的旋轉型。【用途】・用於要求超高真空的排氣管線。

    標準出貨日: 3天~
  • JIS VF/VG規格用O型環

    JIS VF/VG規格用O型環

    COSMOTEC

    VF/VG法蘭用O型環。【特色】・備有VF/VG10~VF/VG300的標準規格產品。【用途】・用於真空容器的配管系統。

    標準出貨日: 3天~
  • NW/KF規格 錐形外螺牙連接器

    NW/KF規格 錐形外螺牙連接器

    COSMOTEC

    通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。【特色】・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。【用途】・用於真空容器的配管系統

    標準出貨日: 3天~

Loading...

真空配管・夾鉗・中心環相關分類