(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
SMC
【特長】
・不容易受到供給壓力與溫度變化影響可安定迴轉。
・使用壓力:-100kpa~1Mpa。
・低迴轉扭力:0.003~0.50N・m以下。
・使用溫度:-10~+80℃。
・容許迴轉數:200~3,000min-1(rpm)。
【用途】
・迴轉平台・機械手臂等的旋轉・搖動軸的空氣供給。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
| |||
廠牌 | MISUMI | SMC | MISUMI |
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 3天~ | 8天~ | 3天~ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策