(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・M5或Φ5,最短17mm的小型開關。
・可從1μm/3μm選擇動作點的重複精度(範圍)。
・雖是小型的機械式,但無論在機械上、電力上皆可發揮300萬次的耐久性。
・最適合有限空間的「精密定位」「原點定位」。
【用途】
・最適合用於搜尋半導體檢查平台的原點。
・便於防止誤取2片薄板金。便於檢測分配器的噴嘴高度。
・最適合用於確認制動片的開關。便於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・便於檢測印刷機械滾筒的偏差。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・本產品無安裝、訊號設定的微調整機構,請按以下方式使用。
・移動或位移的檢測品的原點。
・最適用於NC機的工具設定器。(也可應用於機械的熱移位修正。)
・連接器的平行度0.01mm。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・平形不占空間,最適合檢測CNC工作機械的刀刃磨耗情況。
【用途】
・用於搜尋工作機械刃口的原點。
・用於檢測小型雕刻機的工具磨耗。
・用於桌上型機器人的熱移位修正。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
止動螺栓內建開關的連接器開關,1台兼具2種功能。
【特長】
・透過止動螺栓停止工件與輸出確認訊號。
・無須以往的開關/感應器與治具、中介機構,可實現機械小型化。
【用途】
・用於確認輸送裝置的前進端/後退端。端面經淬火處理,亦能發揮止動功能。
・用於確認手壓台是否壓入。調整停止位置與輸出壓入訊號。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・0.5μm重複精度(範圍)。
・可減少錯誤訊號造成的測定錯誤、暫時停止。
・可連續檢測微小的位移。
・訊號點不會因電源電壓、自體發熱而浮動。
・在額定範圍內使用時,壽命長(300萬次)。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・可在CNC工作機械或汽車製造生產線等惡劣環境下實現精密定位。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・可用於計測平面磨床的工件尺寸或檢測磨床的砂輪磨耗。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・於軸承使用線性襯套,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
0.1N低接觸力的定位開關。
【特長】
・於內建開關使用無接點電路,藉以實現極度接近非接觸式的低接觸力。(但是,由於使用放大器,與接點型相比,仍然存在遲滯和溫度浮動的缺點。)
・接點構造使用無接點電路的無接點型。
・維持接觸可靠性,實現0.1N低接觸力。
【用途】
・最適合半導體或陶瓷等容易受損的工件定位。
・便於檢測出易變形的精密零件。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・內建定位開關的滾珠定位柱,1台兼具2種功能。
・可透過分度旋轉物、滑動物的切口發揮分度與定位功能,並輸出確認訊號。
・可減少零件數量、設計工時,實現機械小型化。
【用途】
・可依分度台的切口進行分度與輸出訊號。
・可用於半導體製造裝置搬運玻璃基板時的定位。
・XY平台的步進馬達的原點定位。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
能配合反覆精密度為0.5μm的高精度定位
High Precision Touch Switches/Flat Type/Tapped
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
METROL(美德龍)
【特長】
・Φ8×8mm的最小型微型開關,具有淬火擋塊面。
・適用於狹窄空間。
・用於裝置、機器的小型化與降低成本很有效。
・備有直接接觸用與偏角接觸用。
・防水形(IP67)不僅可動部,擋塊面也位在橡膠防塵套內側,受防塵保護。
・可動部為薄板彈簧,無摩擦,所以不會發生可動部卡住的情況。
・直接嵌入有限的安裝空間,可實現機械小型化。
・由於安裝基準尺寸精度良好,便於更換作業。
【用途】
・最適合使用氣壓缸確認工件的定位。
・最適合用於工件與治具的定位。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
METROL(美德龍)
φ4(直徑4mm)為世界最小的產品,在滾珠定位柱中內建開關。
【特長】
・可透過分度旋轉物/滑動物的切口進行分度與定位,並輸出確認訊號。
・減少零件數量,實現小型化機械。
【用途】
・於索引表中。
・用於半導體製造裝置。
・用於XY平台。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・於軸承使用直動滾珠軸承,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於檢測磨床的砂輪磨損等。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP40
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・內建定位開關的彈簧定位柱,1台兼具2種功能。
・可減少零件數量、設計工時,同時實現機械小型化。
・彈簧定位柱開關專門用於確認彈出的動作,動作前移動大,動作後移動少。
・動作後移動「脫逸」大,所以容易設定訊號,不會有過壓而損壞的疑慮。
【用途】
・用於確認板金彈出。彈跳出板金,輸出確認訊號。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
METROL(美德龍)
M8細形 偏角接觸用且採曲IP67構造,無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・5μm重複精度。
・從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。
・於軸承使用線性襯套,所以適合滑動、偏角、偏置接觸。
・IP67的高防水構造,可對應惡劣環境。
【用途】
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。
・用於點焊板金的定位。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Contact Switches/Heat Resistant/Ball Plunger/IP40
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・對於空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
・行程較長(1.5mm)。
・不同於微型止動開關STM(P1-47),行程末端不具止動功能。
・3μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・對於短形、空間狹窄、要求小型化的機器、裝置十分有效。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於平台的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於檢測有無搬運工件。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
無須序列器即可判定不良品的連接器開關。
【特長】
・無需使用昂貴的序列器或鑑定控制電路,可大幅降低成本。
・可將3層級(-NG/OK/+NG)分成兩類(OK/±NG)判定,輸出類比訊號。
・可調整合格(OK)範圍,能簡易判定不良品。
【用途】
・板金厚度的判定。
・對於加工孔的內徑判定。
・判定加工孔深度。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關
Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67
標準出貨日: | 3天~ |
---|
METROL(美德龍)
10^-5Pa 對應高真空度等級定位開關。
【特長】
・僅使用低排氣對應零件製造,高真空環境專用的定位開關。
【用途】
・檢測真空室的半導體晶圓有無。
・可用於真空成膜裝置、太陽光發電(PV)真空裝置的玻璃基板定位。
・可用於FPD專用的真空鍍膜裝置的玻璃基板對準或光罩托盤定位檢測、載具的原點定位。
・大型半導體製造裝置製造商相繼採用。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
標準出貨日: | 3天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
環境 |
反覆精度 |
接點部材質 |
本體材質 |
安裝螺牙No. M |
接點部行程S(mm) |
開關運作點 P(mm) |
接點部外徑 |
接點種類 |
圓筒部外徑 D(mm) |
本體形狀 |
接點部種類 |
型式 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠牌 | MISUMI | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | METROL(美德龍) | MISUMI | METROL(美德龍) | MISUMI | METROL(美德龍) | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | METROL(美德龍) | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
標準出貨日 | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 當日可能 | 當日可能 | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能 | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 當日可能~ | 當日可能 | 3天~ | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 當日可能~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
環境 | 標準 | 標準 / 防水 | 標準 / 防水 | 防水 | 標準 / 防水 | 防水 | 標準 | 標準 | 標準 / 防水 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 防滴 / 防水 | 標準 | 耐熱 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 防水 | 標準 | 標準 | 耐熱 | 標準 | 標準 | 防水 | 耐熱 | 標準 / 防水 | 標準 / 防水 | 標準 | 防滴 | 防滴 | 防滴 | 耐熱 | 真空 | 防水 | 標準 | 防滴 | 防水 |
反覆精度 | 0.001mm以下 / 0.002mm以下 | 5μm以下 | 3μm以下 / 1μm以下 | 1μm以下 | 0.01mm以下 | 1μm以下 | 5μm以下 | 5μm以下 | 3μm以下 | 5μm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 1μm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 0.002mm以下 | 0.01mm以下 | 5μm以下 | 0.01mm以下 | 1μm以下 | 5μm以下 | 0.01mm以下 | 5μm以下 | 0.001mm以下 | - | 1μm以下 | 5μm以下 | 1μm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 5μm以下 | 5μm以下 | 0.01mm以下 | 3μm以下 | 3μm以下 | 5μm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 3μm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 0.01mm以下 | 5μm以下 |
接點部材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 / 工程塑膠(POM) | 不鏽鋼 | 超硬 | 不鏽鋼 | 超硬 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 超硬 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 超硬 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 超硬 | 超硬 | 不鏽鋼 | 超硬 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 工程塑膠(POM) | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 / 超硬 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
本體材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋁 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 / BsBM 鍍鎳 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋁 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 鋅合金 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 / 樹脂 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
安裝螺牙No. M | M6×0.5(細螺紋) / M8×0.75(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) / M6×0.75(細螺紋) / M6×0.5(細螺紋) / M8×0.75(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) | - | M6×1.0(粗螺紋) / M8×1.25(粗螺紋) / M10×1.5(粗螺紋) | M10×0.5(細螺紋) / M8×0.5(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) / M6×0.75(細螺紋) | M6×0.75(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) | M12×1.0(細螺紋) | M10×0.5(細螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) | - | M6×1.0(粗螺紋) / M8×1.25(粗螺紋) | M10×1.5(粗螺紋) / M10×0.75(細螺紋) | - | M6×0.75(細螺紋) | M8×0.75(細螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) | M10×0.5(細螺紋) | M6×0.75(細螺紋) / M8×0.75(細螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) / M8×1.25(粗螺紋) / M10×1.5(粗螺紋) | - | M14×0.5(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) | M14×0.5(細螺紋) | - | M10×0.5(細螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) / M8×1.25(粗螺紋) | M6×0.75(細螺紋) | M8×0.5(細螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) | M10×0.5(細螺紋) | - | M12×1.0(細螺紋) | M10×0.75(細螺紋) | M10×1.5(粗螺紋) | - | M10×0.75(細螺紋) | M5×0.5(細螺紋) | M10×1.5(粗螺紋) | M6×1.0(粗螺紋) | M10×0.75(細螺紋) | M8×0.75(細螺紋) |
接點部行程S(mm) | 1.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | 1.5 | 2 ~ 5 | 0.7 | 3 ~ 10 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.8 | 3 | 3 | 0.3 ~ 0.5 | 3 | 2.8 | 5 | 0.8 | 3 ~ 10 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 6 | 0.8 ~ 1 | 3 ~ 10 | 2.8 | 3 ~ 10 | 0.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 2.8 |
開關運作點 P(mm) | 0.5 | 0.3 | 0 ~ 0.3 | 0 | 0.3 | 0 ~ 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.15 ~ 0.25 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 ~ 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0 ~ 0.2 | 0.3 | 0 ~ 0.2 | 0.35 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 ~ 0.3 | 0.15 | 0.3~0.4 | 0.25 | 0.3 |
接點部外徑 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ6 | - | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ10 | ~φ2 | ~φ4 | ~φ6 | ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ4 | ~φ2 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ2 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ2 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ4 | ~φ4 | - | ~φ4 | ~φ2 / ~φ4 | ~φ2 | ~φ10 | ~φ4 | ~φ4 | ~φ4 | - | ~φ2 | ~φ2 | ~φ2 | ~φ4 | ~φ4 |
接點種類 | 無接点 NPN開放式集電極 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 無接点 NPN開放式集電極 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 無接点 NPN開放式集電極 | - | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | - | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 / 有接點 一般 閉合式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 | 有接點 一般 開放式 |
圓筒部外徑 D(mm) | - | 5 ~ 8 | 5 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 8 ~ 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | 4 | 14 | 5 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
本體形狀 | 螺牙形 | 螺牙形 / 圓筒形 | 螺牙形 / 圓筒形 | 方形 | 螺牙形 / 附六角頭 | 螺牙形 / 圓筒形 / 方形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 圓筒形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 圓筒形 | 螺牙形 | 方形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 圓筒形 / 附法蘭 | 方形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 圓筒形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 圓筒形 | 螺牙形 | 圓筒形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 圓筒形 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 附法蘭 | 圓筒形 / 附法蘭 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 / 附法蘭 | 螺牙形 | 螺牙形 | 螺牙形 |
接點部種類 | 針形 | 平面形 / 針形 | 針形 | 平面形 | 針形 | 平面形 / 針形 | 針形 | - | 針形 | 半球 | 針形 | 針形 | 平面形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | - | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 平面形 / 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 半球 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 | 針形 |
型式 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 / 滾珠行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 容許偏角形 | 銷行程形 | 滾珠行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 滾珠行程形 / 容許偏角形 / 擋塊形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 滾珠行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 滾珠行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 滾珠行程形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 容許偏角形 | 滾珠行程形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 容許偏角形 | 銷行程形 / 容許偏角形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 / 擋塊形 | 滾珠行程形 / 擋塊形 | 銷行程形 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策