(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 氮氣缸配管用操控儀

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
寬度(mm)
插入口
高度(mm)
品牌

    配管零件 -控制表- G1/8省空間型

      配管零件 -控制表- M6標準型

        配管零件 -控制表- G1/8兩面安裝型

          配管零件 -控制表- G1/8全周保護型

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          配管零件 -控制表- G1/8省空間型

          配管零件 -控制表- M6標準型

          配管零件 -控制表- G1/8兩面安裝型

          配管零件 -控制表- G1/8全周保護型

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 4天~
          寬度(mm)90127138127
          插入口G1/8M6G1/8G1/8
          高度(mm)504973.577
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          氮氣缸配管用操控儀相關分類