(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 氮氣缸配管用管(類型:超薄型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
接頭形狀
用途
品牌

    配管零件 -軟管- 簡易型用

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    配管零件 -軟管- 簡易型用

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 8天~
    類型超薄型
    接頭形狀兩端直柱型
    用途軟管
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸配管用管相關分類