(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 氮氣缸(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸 -全球標準型-

        氮氣缸-短型-

          氮氣缸 -高耐久簡易型-

          • 促銷至 2025/03/31截止

          氮氣缸 -ISO11901型-

            氮氣缸GSQ

              氮氣缸 -安裝孔強化型-

                氮氣缸-高負載微型-

                  氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                    氮氣缸GSP

                      氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                        氮氣缸-底槽方型-

                          氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                            氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                              氮氣缸用板 -橫置型-

                                氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                                  氮氣缸-附攻牙-

                                    氮氣缸 -活塞杆保護型-

                                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                                      廠牌

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      MISUMI

                                      系列名稱

                                      氮氣缸-微型-

                                      氮氣缸 -全球標準型-

                                      氮氣缸-短型-

                                      氮氣缸 -高耐久簡易型-

                                      氮氣缸 -ISO11901型-

                                      氮氣缸GSQ

                                      氮氣缸 -安裝孔強化型-

                                      氮氣缸-高負載微型-

                                      氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                                      氮氣缸GSP

                                      氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                                      氮氣缸-底槽方型-

                                      氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                                      氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                                      氮氣缸用板 -橫置型-

                                      氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                                      氮氣缸-附攻牙-

                                      氮氣缸 -活塞杆保護型-

                                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-
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
                                      標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 4天~ 4天~ 22天~ 4天~ 4天~ 22天~ 4天~ 4天~ 22天~ 4天~ 4天~ 詢價 4天~
                                      初始荷重(N)800 ~ 16001700 ~ 1991003750 ~ 200004750 ~ 310001700 ~ 10600066003600 ~ 954001000 ~ 510050 ~ 32001500 ~ 30000-9200 ~ 66300----400 ~ 8004250 ~ 184100-
                                      行程(S)(mm)10 ~ 807 ~ 1255 ~ 10010 ~ 8010 ~ 30010 ~ 8010 ~ 12510 ~ 807 ~ 12510 ~ 80-10 ~ 125----10 ~ 256 ~ 50-
                                      板型F(MGSL用) / H(MGSL用)-BM(GSN用)AM(GSX用)-FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)---FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB---FSA / FSC / FSDFFC / FFCA / FFS / FCM / FFCB--FCQ / FCQB
                                      單品/組合品本體 / 板單體 / 組件本體本體 / 板單體 / 組件本體 / 板單體本體本體 / 組件本體本體本體本體 / 板單體 / 組件板單體本體板單體板單體板單體板單體本體本體板單體
                                      配管時須放氣---------
                                      外徑(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 19532 ~ 6332 ~ 6332 ~ 1953232 ~ 15016 ~ 3212 ~ 3219 ~ 6312 ~ 19550 ~ 12045 ~ 19538 ~ 19532 ~ 15012 ~ 19512 ~ 16-32 ~ 195
                                      全長(L)(mm)65 ~ 20544 ~ 36045 ~ 23575 ~ 24070 ~ 76075 ~ 23060 ~ 32855 ~ 19556 ~ 29575 ~ 25544 ~ 29072 ~ 322---50 ~ 21075 ~ 120--
                                      最大荷重(N)1043 ~ 29732800 ~ 3679405687 ~ 366037200 ~ 525001870 ~ 2022209871 ~ 129984900 ~ 1519001405 ~ 951357 ~ 43841935 ~ 53891-13500 ~ 106500----595 ~ 1437--
                                      本體種類MGSLGSVGSNGSXGSKGSQGSTMGSNGSUGSP-GSH----MGSM--
                                      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                                      IKOUIKOU-IKOUIKOU-IKOU / IKOUIKOUIKOUIKOUMISUMI / IKOU-IKOU----IKOU--

                                      Loading...

                                      1. 1

                                      氮氣缸相關分類