(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
初始荷重(N) |
行程(S)(mm) |
板型 |
單品/組合品 |
配管時須放氣 |
外徑(D)(mm) |
全長(L)(mm) |
最大荷重(N) |
本體種類 |
品牌 |
IKOU |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
初始荷重(N) | 800 ~ 1600 | 3750 ~ 20000 | 6600 | 1500 ~ 30000 |
行程(S)(mm) | 10 ~ 80 | 5 ~ 100 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
板型 | F(MGSL用) / H(MGSL用) | BM(GSN用) | FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) | FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) |
單品/組合品 | 組件 | 組件 | 組件 | 組件 |
配管時須放氣 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外徑(D)(mm) | 19 ~ 25 | 32 ~ 63 | 32 | 19 ~ 63 |
全長(L)(mm) | 65 ~ 205 | 45 ~ 235 | 75 ~ 230 | 75 ~ 255 |
最大荷重(N) | 1043 ~ 2973 | 5687 ~ 36603 | 9871 ~ 12998 | 1935 ~ 53891 |
本體種類 | MGSL | GSN | GSQ | GSP |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
IKOU | IKOU | IKOU | IKOU / IKOU | IKOU |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策