- 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。
MISUMI 氮氣缸(板型:HM(GSP・GSQ用))
出貨日 |
- 全選
- 當日可能
- 4天以内
- 5天以内
- 22天以内
- 23天以内
|
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
---|
CAD |
---|
標準出貨日 |
---|
初始荷重(N)
|
---|
行程(S)(mm)
|
---|
板型
|
---|
單品/組合品
|
---|
配管時須放氣
|
---|
外徑(D)(mm)
|
---|
全長(L)(mm)
|
---|
最大荷重(N)
|
---|
本體種類
|
---|
品牌
|
---|
IKOU
|
---|
|
|
|
---|
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|
系列名稱 | 氮氣缸GSQ | 氮氣缸GSP |
---|
CAD | | |
---|
標準出貨日 |
4天~
|
4天~
|
---|
初始荷重(N) | 6600 | 1500 ~ 30000 |
---|
行程(S)(mm) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
---|
板型 | HM(GSP・GSQ用) | HM(GSP・GSQ用) |
---|
單品/組合品 | 組件 | 板單體 / 組件 |
---|
配管時須放氣 | 無 | 無 |
---|
外徑(D)(mm) | 32 | 19 ~ 63 |
---|
全長(L)(mm) | 75 ~ 230 | 75 ~ 255 |
---|
最大荷重(N) | 9871 ~ 12998 | 1935 ~ 53891 |
---|
本體種類 | GSQ | GSP |
---|
品牌 | MISUMI | MISUMI |
---|
IKOU | IKOU | IKOU |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策