(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
組合內容 |
行程檔管規格 |
套筒規格 |
品牌 |
| |||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
組合內容 | 聚氨酯+套筒+螺栓 / 套筒本體 | 行程檔管組件 | 行程檔管組件 |
行程檔管規格 | - | 誣詆 | 有底 |
套筒規格 | S | S | S |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策