(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 25天~ |
---|
標準出貨日: | 25天~ |
---|
標準出貨日: | 28天~ |
---|
標準出貨日: | 42天~ |
---|
標準出貨日: | 42天~ |
---|
標準出貨日: | 42天~ |
---|
標準出貨日: | 42天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
彈簧規格 |
安裝寬度(mm) |
凸輪種類 |
加工能力(tonf) |
傾斜角度(度) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 25天~ | 25天~ | 28天~ | 42天~ | 42天~ | 42天~ | 42天~ |
彈簧規格 | - | - | - | - | - | - | - |
安裝寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
凸輪種類 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 | 沖拔用-加寬型 |
加工能力(tonf) | 24 | 40 | 50 | 64 | 64 | 79.9 | 79.9 |
傾斜角度(度) | - | - | - | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策