(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 修正螺牙(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
切割方法
螺紋規格(M)(mm)
品牌

    修正螺牙

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    修正螺牙

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    材質SS400 / FC250
    切割方法鐵鋸 / 導管
    螺紋規格(M)(mm)6 ~ 30
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    修正螺牙相關分類