(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 定位銷(硬度(HRC):45-50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)
  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙p6型 【金型用標準零件】

廠牌

MISUMI

MISUMI

系列名稱

定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

定位銷 附攻牙p6型 【金型用標準零件】

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~ 當日可能~
形狀直柱直柱
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)5 ~ 205 ~ 20
D徑公差M6p6
品牌MISUMIMISUMI
硬度(HRC)45-5045-50

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

定位銷相關分類