(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
形狀 |
有無拉拔螺紋 |
D(直徑)(mm) |
D徑公差 |
品牌 |
硬度(HRC) |
|
|
| ||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 4天~ |
形狀 | 直柱 | 直柱 | 直柱 | 段差式 |
有無拉拔螺紋 | 無 | 有 | 無 | 有 / 無 |
D(直徑)(mm) | 1 ~ 13 | 5 ~ 16 | 2 ~ 10 | 5 ~ 13 |
D徑公差 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | +0.002/0 | +0.010/+0.005 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 58+ | 58+ | 58+ | 58+ |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策