(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 定位銷(硬度(HRC):58+)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)
  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

    段差式定位銷 【金型用標準零件】

    廠牌

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    系列名稱

    定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

    定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

    定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

    段差式定位銷 【金型用標準零件】

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 4天~
    形狀直柱直柱直柱段差式
    有無拉拔螺紋有 / 無
    D(直徑)(mm)1 ~ 132 ~ 105 ~ 165 ~ 13
    D徑公差+0.010/+0.005+0.002/0+0.010/+0.005+0.010/+0.005
    品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
    硬度(HRC)58+58+58+58+

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    定位銷相關分類