(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 定位銷(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)
  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙p6型 【金型用標準零件】

    段差式定位銷 【金型用標準零件】

      定位環用扳手

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

      定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

      定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

      定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

      定位銷 附攻牙p6型 【金型用標準零件】

      段差式定位銷 【金型用標準零件】

      定位環用扳手

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 4天~ 4天~
      形狀直柱直柱直柱直柱直柱段差式
      有無拉拔螺紋有 / 無有 / 無
      D(直徑)(mm)1 ~ 132 ~ 105 ~ 165 ~ 205 ~ 205 ~ 136 ~ 18
      D徑公差+0.010/+0.005+0.002/0+0.010/+0.005M6p6+0.010/+0.005+0.010/+0.005
      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
      硬度(HRC)58+58+58+45-5045-5058+-

      Loading...

      1. 1

      與此商品分類相關的三住組裝案例

      定位銷相關分類