(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 定位銷(D徑公差:M6)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)
  • 促銷至 2025/03/31截止

定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

廠牌

MISUMI

系列名稱

定位銷 附攻牙m6型 【金型用標準零件】

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
形狀直柱
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)5 ~ 20
D徑公差M6
品牌MISUMI
硬度(HRC)45-50

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

定位銷相關分類