(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 一般導柱組(導引類別:附油溝型導柱)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
定位銷孔
導引類別
品牌

    附油槽導柱組

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附油槽導柱組

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    定位銷孔無 / 有
    導引類別附油溝型導柱
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    一般導柱組相關分類