(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 模座用一般導引襯套(襯套種類:銅合金)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 7天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
襯套種類
剛性型
組合/單品/小零件
襯套安裝方式
品牌
公差範圍

    模座用一般導引襯套 -銅合金型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    模座用一般導引襯套 -銅合金型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天
    襯套種類銅合金
    剛性型一般導柱
    組合/單品/小零件襯套本體
    襯套安裝方式LOCTITE黏接
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    模座用一般導引襯套相關分類