(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MISUMI 模座用鋼珠導引襯套(襯套安裝方式:快速更換型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 2天以内
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
襯套種類
襯套安裝方式
組合/單品/小零件
品牌
公差範圍

    模座用鋼球導套 -快速更換型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    模座用鋼球導套 -快速更換型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    襯套種類鋼珠導柱用
    襯套安裝方式快速更換型
    組合/單品/小零件襯套本體
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    模座用鋼珠導引襯套相關分類