(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 模座用鋼珠導柱組(公差範圍:5μm)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
剛性型
組合/單品/小零件
鋼珠襯套材質
導柱安裝方式
襯套的固定方式
襯套安裝方式
品牌
公差範圍

    模座用鋼球導柱組 -壓入導柱-

      模座用鋼球導柱組 -快速更換導柱-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      模座用鋼球導柱組 -壓入導柱-

      模座用鋼球導柱組 -快速更換導柱-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天 4天~
      剛性型高剛性鋼珠導柱 / 鋼珠導柱高剛性鋼珠導柱 / 鋼珠導柱
      組合/單品/小零件組件組件
      鋼珠襯套材質鋁合金 / 塑膠鋁合金 / 塑膠
      導柱安裝方式壓入型快速更換型
      襯套的固定方式無停止塊 / 可動停止塊 / 固定停止塊無停止塊 / 可動停止塊 / 固定停止塊
      襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接
      品牌MISUMIMISUMI
      公差範圍5μm5μm

      Loading...

      1. 1

      模座用鋼珠導柱組相關分類