(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 模座用鋼珠導柱組(導柱安裝方式:快速更換型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
剛性型
組合/單品/小零件
鋼珠襯套材質
導柱安裝方式
襯套的固定方式
襯套安裝方式
品牌
公差範圍

    模座用鋼球導柱組 -快速更換導柱-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    模座用鋼球導柱組 -快速更換導柱-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    剛性型高剛性鋼珠導柱 / 鋼珠導柱
    組合/單品/小零件組件
    鋼珠襯套材質鋁合金 / 塑膠
    導柱安裝方式快速更換型
    襯套的固定方式無停止塊 / 可動停止塊 / 固定停止塊
    襯套安裝方式LOCTITE黏接
    品牌MISUMI
    公差範圍5μm

    Loading...

    1. 1

    模座用鋼珠導柱組相關分類