(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
快速更換型的精密級剝料板導銷。公差為2μm。材質為SUJ2。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
標準出貨日: | 4天 |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
銷型 |
材質 |
公差範圍 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 4天 |
種類 | 導柱 |
銷型 | 快速更換型 |
材質 | SKD11 |
公差範圍 | 2μm |
品牌 | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策