(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 剝料板導銷 -公差範圍2μm-(種類:導柱)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 6天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
種類
銷型
材質
公差範圍
品牌

    剝料板導銷 -精密級・附頭緣-

      剝料板導銷 -精密級・直柱型-

        超硬剝料板導銷 -精密級・附頭緣-

          超硬剝料板導銷 -精密級・直柱・附導入部型-

            剝料板導銷 -精密級・直柱・附導入部型-

              超硬剝料板導銷 -精密級・直柱型-

                精密級剝料板導銷 -快速更換型-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                剝料板導銷 -精密級・附頭緣-

                剝料板導銷 -精密級・直柱型-

                超硬剝料板導銷 -精密級・附頭緣-

                超硬剝料板導銷 -精密級・直柱・附導入部型-

                剝料板導銷 -精密級・直柱・附導入部型-

                超硬剝料板導銷 -精密級・直柱型-

                精密級剝料板導銷 -快速更換型-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 4天~ 4天~ 8天~ 8天~ 4天~ 8天~ 4天
                種類導柱導柱導柱導柱導柱導柱導柱
                銷型肩狀直柱型肩狀直柱型直柱型直柱型快速更換型
                材質SKD11SKD11超硬V30超硬V30SKD11超硬V30SKD11
                公差範圍2μm2μm2μm2μm2μm2μm2μm
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                Loading...

                1. 1

                剝料板導銷 -公差範圍2μm-相關分類