(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 剝料板導引襯套(材質:特殊燒結合金)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 2天以内
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 8天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
襯套安裝方式
種類
襯套種類
公差範圍
品牌

    剝料板導引襯套 -無給油・特殊燒結合金・LOCTITE接著型・直柱型-

      剝料板導引襯套 -無給油・特殊燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      剝料板導引襯套 -無給油・特殊燒結合金・LOCTITE接著型・直柱型-

      剝料板導引襯套 -無給油・特殊燒結合金・LOCTITE接著型・附頭緣-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 4天~
      材質特殊燒結合金特殊燒結合金
      襯套安裝方式LOCTITE黏接LOCTITE黏接
      種類導引襯套導引襯套
      襯套種類一般(無給油)一般(無給油)
      公差範圍5μm5μm
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      剝料板導引襯套相關分類