(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭固定座(構成零件:墊板單件)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

      NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

      • 促銷至 2025/03/31截止

      沖頭固定座墊

        方形沖頭固定座組

        • 促銷至 2025/03/31截止

        NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

        NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

        沖頭固定座墊

        方形沖頭固定座組

        NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 4天~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 4天~
        類型2螺栓固定・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用
        材質-----
        對應沖頭形狀沖孔下模用-圓形沖頭用圓形沖頭用 / 沖孔下模用圓形沖頭用 / 沖孔下模用
        構成零件墊板單件墊板單件墊板單件墊板單件墊板單件
        品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        沖頭固定座相關分類