(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
搭配厚板用沖頭的NC加工用沖頭固定座。主體採用SMC440材質(硬度:36-44HRC),增強耐用性。無須變更配合沖頭的頭緣厚度。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
使用於高張力鋼板,搭配厚板用沖頭的高耐用沖頭固定座。主體採用SMC440材質(硬度:36-44HRC),增強耐用性。無須變更配合沖頭的頭緣厚度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-
MISUMI
使用於高張力鋼板,配合標準沖頭使用的高耐用沖頭固定座。主體採用SMC440材質(硬度:36-44HRC),增強耐用性。如欲訂購配合使用的沖頭,請指定 RC 追加工。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
使用於高張力鋼板,配合標準沖頭使用的高耐用方型沖頭固定座。主體採用SMC440材質(硬度:36-44HRC),增強耐用性。如欲訂購配合使用的沖頭,請指定 RC 追加工。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
類型 |
材質 |
對應沖頭形狀 |
構成零件 |
品牌 |
|
|
|
| |||||||||
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 當日可能 | 當日可能~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 當日可能~ | 4天~ | 當日可能~ | 5天~ | 5天~ |
類型 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | NC加工用單支螺栓固定型 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用 | 刃口配合加工用單支螺栓固定型 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定・NC加工用 | 2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用 |
材質 | S45C | S45C | S45C | SCM440 | S45C | SCM440 | S45C | S45C | S45C | S45C | S45C | SCM440 |
對應沖頭形狀 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 | 圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用 |
構成零件 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 | 單本體 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策