(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭固定座(構成零件:單本體)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    合配加工用沖頭固定座組

      方形沖頭固定座組

        高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

          NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

            高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

            • 促銷至 2025/03/31截止

            合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

              合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

                NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

                  高張力鋼用高耐久型固定座組

                  • 促銷至 2025/03/31截止

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

                  廠牌

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  系列名稱

                  NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用-

                  NC加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

                  合配加工用沖頭固定座組

                  方形沖頭固定座組

                  高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/厚板沖頭用-

                  NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

                  高張力鋼用高耐久型固定座組 -NC加工/省空間附定位孔沖頭用-

                  合配加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

                  合配加工用沖頭固定座組 -厚板沖頭用-

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・32mm厚度型-

                  高張力鋼用高耐久型固定座組

                  NC加工用沖頭固定座組 -三角型・25mm厚度型-

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  標準出貨日 4天~ 當日可能 當日可能~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 當日可能~ 4天~ 5天~ 5天~ 當日可能~
                  類型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用NC加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用刃口配合加工用單支螺栓固定型2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定・NC加工用2螺栓固定(方型固定塊)・NC加工用2螺栓固定・NC加工用
                  材質S45CS45CS45CS45CSCM440S45CSCM440S45CS45CS45CSCM440S45C
                  對應沖頭形狀圓形沖頭用 / 異形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用 / 厚板沖裁圓形沖頭用 / 厚板沖裁異形沖頭用圓形沖頭用 / 異形沖頭用
                  構成零件單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體單本體
                  品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

                  Loading...

                  1. 1

                  沖頭固定座相關分類