(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 沖頭固定座(類型:NC加工用單支螺栓固定型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
對應沖頭形狀
構成零件
品牌

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    NC加工用沖頭固定座組 -省空間附定位孔沖頭用・單支螺栓固鎖型・厚度25mm型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    類型NC加工用單支螺栓固定型
    材質S45C
    對應沖頭形狀圓形沖頭用 / 異形沖頭用
    構成零件組件 / 組件(無墊板) / 單本體 / 墊板單件
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    沖頭固定座相關分類