(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 異形狀沖孔下模(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
沖孔下模(組裝部)形狀
類型
材質
表面處理
刃口形狀
品牌

    異形孔沖孔下模 -定位銷止迴型-

      異形孔沖孔下模 -直柱型-

        異形孔沖孔下模 -附頭緣-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        異形孔沖孔下模 -定位銷止迴型-

        異形孔沖孔下模 -直柱型-

        異形孔沖孔下模 -附頭緣-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~
        沖孔下模(組裝部)形狀定位銷止迴型直柱型肩狀
        類型沖孔下模沖孔下模沖孔下模
        材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
        表面處理
        刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K2H ~ 29K
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        異形狀沖孔下模相關分類